ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Panasonic ワイヤレスサービスコール発信器取付金具

Panasonic ワイヤレスサービスコール発信器取付金具 ECE3610
通常単価(税別)
628
税込単価
691
通常出荷日:5日目

【特長】・ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります・発信器をテーブルに固定...

詳細を確認

型番:

ECE3610
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECE3610の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番テーブル取付可能厚幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)トラスココード質量
ECE361012.5-44mm7269.244836-8089100g

型番リスト

表示件数
型番
ECE3610
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
628
( 691 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ECE3313□□□・ECE3316□□□の品番が適合機種となります
・発信器をテーブルに固定できます
【商品仕様】
・テーブル取付可能厚:12.5-44mm
・幅(mm):72
・奥行(mm):69.2
・高さ(mm):44
・トラスココード:836-8089
・質量:100g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Panasonic ワイヤレスサービスコール発信器取付金具の型番ECE3610のページです。 型番ECE3610に関する仕様情報を記載しております。
Panasonic ワイヤレスサービスコール発信器取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic ワイヤレスサービスコール発信器取付金具
Panasonic ワイヤレスサービスコール卓上発信器白色
Panasonic 卓上型発信器取付金具(40~70mm用)
Panasonic サービスコール受信器用天井吊下げ金具
Panasonic サービスコール受信器(マルチタイプ)
Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器セット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格62817,6367166,534231,83336,589
通常出荷日5日目1日目5日目5日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト