ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

Panasonic サービスコール受信器用天井吊下げ金具

Panasonic サービスコール受信器用天井吊下げ金具 ECE3650
通常単価(税別)
6,534
税込単価
7,187
通常出荷日:5日目

【特長】・パイプ吊具と組み合わせてのご使用となります・受信器を天井から吊るす際に使用します【商品仕様】...

詳細を確認

型番:

ECE3650
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECE3650の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番適合吊具取付可能受信器幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)JANコードトラスココード質量
ECE3650FP02091ECE3102K、ECE3107、ECE3650400921104989602901273836-80911.1kg

型番リスト

表示件数
型番
ECE3650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,534
( 7,187 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプ吊具と組み合わせてのご使用となります
・受信器を天井から吊るす際に使用します
【商品仕様】
・適合吊具:FP02091
・取付可能受信器:ECE3102K、ECE3107、ECE3650
・幅(mm):400
・奥行(mm):92
・高さ(mm):110
・JANコード:4989602901273
・トラスココード:836-8091
・質量:1.1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Panasonic サービスコール受信器用天井吊下げ金具の型番ECE3650のページです。 型番ECE3650に関する仕様情報を記載しております。
Panasonic サービスコール受信器用天井吊下げ金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic サービスコール受信器用天井吊下げ金具
Panasonic ワイヤレスサービスコール発信器取付金具
Panasonic サービスコール受信器(マルチタイプ)
Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器セット
Panasonic ワイヤレスサービスコール卓上発信器白色
Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器(本体)
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格6,534628231,83336,58917,63637,389
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト