ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Panasonic 警報ランプ付ブザー屋側用AC100V

Panasonic 警報ランプ付ブザー屋側用AC100V EA5501
通常単価(税別)
14,414
税込単価
15,855
通常出荷日:1日目

【特長】・光と音で異常などを外部に知らせます・光と音の動作時間を個別に設定できます・発光部にLEDを採...

詳細を確認

型番:

EA5501
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA5501の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番電源操作電圧・電流警報音報知音幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)JANコードトラスココード質量
EA5501AC100V約DC5V・約3mA約90dB約65dB10084.51574547441299946836-2024530g

型番リスト

表示件数
型番
EA5501
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,414
( 15,855 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・光と音で異常などを外部に知らせます
・光と音の動作時間を個別に設定できます
・発光部にLEDを採用しており、ランプ交換が不要です
【商品仕様】
・外部へ異常を知らせたいときに
・電源:AC100V
・操作電圧・電流:約DC5V・約3mA
・警報音:約90dB
・報知音:約65dB
・幅(mm):100
・奥行(mm):84.5
・高さ(mm):157
・JANコード:4547441299946
・トラスココード:836-2024
・質量:530g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Panasonic 警報ランプ付ブザー屋側用AC100Vの型番EA5501のページです。 型番EA5501に関する仕様情報を記載しております。
Panasonic 警報ランプ付ブザー屋側用AC100Vのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic 警報ランプ付ブザー屋側用AC100V
Panasonic ワイヤレス携帯受信器専用充電台5個用
Panasonic 卓上型発信器取付金具(40~70mm用)
Panasonic 携帯受信器(個別呼出用本体)(充電台別)
Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器
Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器セット
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格14,41429,14271632,94324,10136,589
通常出荷日1日目5日目5日目5日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト