ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Panasonic 小電力型ワイヤレス カード発信器

Panasonic 小電力型ワイヤレス カード発信器 ECE1702P
通常単価(税別)
14,17312,120
税込単価
15,59013,332
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ワイヤレスコール用発信器です・ポケットに入れて、急な用事でも連絡できます・店舗やオフィス等で...

詳細を確認

型番:

ECE1702P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECE1702Pの仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番電源消費電力電池寿命品名幅(mm)奥行(mm)高さ(mm)JANコードトラスココード質量
ECE1702PDC3V待機時10μA以下/動作時50mA以下約1年カード発信器547.2854989602307587836-204630g

型番リスト

表示件数
型番
ECE1702P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,17312,120
( 13,332 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワイヤレスコール用発信器です
・ポケットに入れて、急な用事でも連絡できます
・店舗やオフィス等でご使用できます
【商品仕様】
・各所での呼び出しに
・電源:DC3V
・消費電力:待機時10μA以下/動作時50mA以下
・電池寿命:約1年
・品名:カード発信器
・幅(mm):54
・奥行(mm):7.2
・高さ(mm):85
・JANコード:4989602307587
・トラスココード:836-2046
・質量:30g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Panasonic 小電力型ワイヤレス カード発信器の型番ECE1702Pのページです。 型番ECE1702Pに関する仕様情報を記載しております。
Panasonic 小電力型ワイヤレス カード発信器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic 小電力型ワイヤレス カード発信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス チャイム発信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス受信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス 浴室発信器
Panasonic 小電力型ワイヤレス中継器
Panasonic 小電力型ワイヤレス 壁掛発信器
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格14,17316,44224,10115,84031,90516,064
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト