ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Panasonic サービスコール受信器(マルチタイプ)

Panasonic サービスコール受信器(マルチタイプ) ECE3102K
通常単価(税別)
231,833
税込単価
255,016
通常出荷日:1日目

【特長】・受信器1台で1-99までの呼出し番号を表示できます・発信器は最大120台まで使用可能です【商...

詳細を確認

型番:

ECE3102K
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECE3102Kの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ECE3102K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
231,833
( 255,016 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・受信器1台で1-99までの呼出し番号を表示できます
・発信器は最大120台まで使用可能です
【商品仕様】
・飲食店、薬局など、さまざまな施設での呼び出し表示に
・電源:AC100V
・電波到達距離:約100m
・使用可能温度:0-40℃
・消費電力(W):3-14
・幅(mm):460
・奥行(mm):48
・音量(dB):50-70
・高さ(mm):120
・JANコード:4547441065138
・トラスココード:836-2029
・質量:1.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Panasonic サービスコール受信器(マルチタイプ)の型番ECE3102Kのページです。 型番ECE3102Kに関する仕様情報を記載しております。
Panasonic サービスコール受信器(マルチタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic サービスコール受信器(マルチタイプ)
Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器セット
Panasonic ワイヤレスサービスコール発信器取付金具
Panasonic ワイヤレスサービスコール卓上発信器白色
Panasonic ワイヤレスコール携帯受信器(本体)
Panasonic サービスコール受信器用天井吊下げ金具
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格231,83336,58962817,63637,3896,534
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト