ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Panasonic SC卓上発信器1.5秒押消去・ホワイト

Panasonic SC卓上発信器1.5秒押消去・ホワイト ECE3316W
通常単価(税別)
17,304
税込単価
19,034
通常出荷日:1日目

【特長】・スタンダードなデザインの発信器です・スタンダードな丸型デザインの発信器です【商品仕様】・さま...

詳細を確認

型番:

ECE3316W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECE3316Wの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
ECE3316W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,304
( 19,034 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなデザインの発信器です
・スタンダードな丸型デザインの発信器です
【商品仕様】
・さまざまな場所での呼び出しに
・電源:単4乾電池×2個(別売)
・電池寿命:約1年(40回/日)
・タイプ:卓上型(1.5秒長押し消去機能付)
・幅(mm):80
・奥行(mm):80
・色:ホワイト
・高さ(mm):34.7
・JANコード:4547441262933
・トラスココード:836-2036
・質量:100g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Panasonic SC卓上発信器1.5秒押消去・ホワイトの型番ECE3316Wのページです。 型番ECE3316Wに関する仕様情報を記載しております。
Panasonic SC卓上発信器1.5秒押消去・ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Panasonic SC卓上発信器1.5秒押消去・ホワイト
Panasonic SC卓上発信器1.5秒押消去ダークグレー
Panasonic ワイヤレスサービスコール卓上発信器白色
Panasonic 卓上型発信器取付金具(40~70mm用)
Panasonic 小電力型ワイヤレス チャイム発信器
Panasonic ワイヤレス携帯受信器専用充電台5個用
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格17,30417,30417,63671616,44229,142
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電話・FAX・コピー機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト