ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シンワ測定 温度計 プラスチック製 |
|
ミスミ エアバッグ [ABAG]【4個入り】 |
|
ミスミ スチール製カゴ台車 中間棚【1~5個入り】 |

【特長】
・事務用書庫などに敷くことにより、スムーズに移動可能です
【商品仕様】
・家具移動用治具
・ニチアスカグスベールプロ900L(2本入)
・材質:ふっ素樹脂
・JANコード:4975989170029
・トラスココード:125-4688
・質量:10200g

エスコ
カグスベールプロ

トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)

三友産業
エアーキャップ袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

川上産業
川上産業 プラパール 銘柄:PDPPZ-800g 1580×2000
0通常価格(税別):27,999円

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

ミスミ
気泡緩衝材 エコタイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):2,176円

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,870円~

ミスミ
気泡緩衝材 静電気防止タイプ 1200mm×42m巻
4.5通常価格(税別):4,911円

川上産業
気泡緩衝材 プチプチ(R)
0通常価格(税別):3,046円~

HEIKO
緩衝材 エアバッグ
4.8通常価格(税別):286円~

三友産業
静電防止エアー袋
4.7通常価格(税別):690円

トラスコ中山
積層品緩衝材(簡単切断・1枚包装)
4.6通常価格(税別):2,428円~