17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

スターホワイトカード高光沢

スターホワイトカード高光沢【500個入り】

通常単価(税別)
15,992
税込単価
17,591
通常出荷日:1日目~4日目

桜井 名札 スターホワイトカード高光沢。・カードプリンター:グラシス印刷用カード・材質:材質:塩ビ(P...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    仕様

    NTCARD76【商品仕様】
    ・カードプリンター:グラシス印刷用カード
    ・厚さ(mm):0.76
    ・材質:材質:塩ビ(PVC)
    ・JANコード:4955888661361
    ・トラスココード:108-3242
    ・質量:2.5kg
    ・500枚入り
    NTCARD50【商品仕様】
    ・カードプリンター:グラシス印刷用カード
    ・厚さ(mm):0.5
    ・材質:材質:塩ビ(PVC)
    ・JANコード:4955888661378
    ・トラスココード:108-3241
    ・質量:1.6kg
    ・500枚入り

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    最小発注数量
    ・カードプリンター:グラシス印刷用カード・厚さ(mm):0.5・材質:材質:塩ビ(PVC)・JANコード:4955888661378・トラスココード:108-3241・質量:1.6kg・500枚入り
    1パック

    500個入り

    ・カードプリンター:グラシス印刷用カード・厚さ(mm):0.76・材質:材質:塩ビ(PVC)・JANコード:4955888661361・トラスココード:108-3242・質量:2.5kg・500枚入り
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    15,992
    ( 17,591 )
    1日目
    15,992
    ( 17,591 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    桜井 名札 スターホワイトカード高光沢。
    ・カードプリンター:グラシス印刷用カード
    ・材質:材質:塩ビ(PVC)
    ・500枚入り

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    スターホワイトカード高光沢のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スターホワイトカード高光沢
    マグネットポケット トレー
    イージーケース(ソフトタイプ)
    ニュールックケース 仕様:1人用 外寸:縦170×横40×厚7mm
    提札 602 5H
    提札 No.24 緑絹糸付 1000枚入
    メーカー桜井LIHIT LAB日本緑十字社西敬シモジマシモジマ
    通常価格15,9921,1621,237 -5252,0051,984
    通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    名札カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト