17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中日 PHマグネットPOP W25XH25cm 95901

中日 PHマグネットPOP W25XH25cm

通常単価(税別)
1,453
税込単価
1,598
通常出荷日:4日目

【特長】・ポール下部180°可変可能です【商品仕様】・色:シャイニー(本体ベース)、クロームメッキ(ポ...

詳細を確認
  • 本体:シャイニー、ボール:クロームメッキ、クリップ:透明
  • 材質
    本体:樹脂、ポール:スチール、クリップ:樹脂
  • 調節高さ (mm)
    250
  • トラスココード
    136-3091
  • 質量
    450

型番:

95901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

95901の仕様・寸法情報

本体:シャイニー、ボール:クロームメッキ、クリップ:透明
材質
本体:樹脂、ポール:スチール、クリップ:樹脂
調節高さ(mm)
250
トラスココード
136-3091
質量
450
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
95901
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,453
( 1,598 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポール下部180°可変可能です
【商品仕様】
・色:シャイニー(本体ベース)、クロームメッキ(ポール)、透明(クリップ)
・材質:本体ベース:樹脂
・ポール:スチール
・クリップ:樹脂
・トラスココード:136-3091
・質量:0.45kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中日 PHマグネットPOP W25XH25cmの型番95901のページです。 型番95901に関する仕様情報を記載しております。
中日 PHマグネットPOP W25XH25cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中日 PHマグネットPOP W25XH25cm
中日 PHマグネットスライドPOP W30XH38cm
マグネットスライドバインダー
ターンプライス・POPスタンド
カード立V型 PET 外寸:幅250×高83mm
カード立てL型 CT-102L
メーカー中日販売中日販売中日販売クラウンプラス
通常価格1,4532,8652,371 -358 -853597
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目7日目
本体:シャイニー、ボール:クロームメッキ、クリップ:透明本体:シャイニー、ボール:クロームメッキ、クリップ:透明本体:シルキー、ボール:クロームメッキ、クリップ:透明---
材質本体:樹脂、ポール:スチール、クリップ:樹脂本体:樹脂、ポール:スチール、クリップ:樹脂本体:樹脂、ポール:スチール、クリップ:樹脂---
調節高さ(mm)250380~640----
トラスココード136-3091136-3089----
質量450500----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト