17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

中日 PHマグネットスライドPOP W30XH38cm 95930

中日 PHマグネットスライドPOP W30XH38cm

通常単価(税別)
2,865
税込単価
3,152
通常出荷日:4日目

【特長】・ポール下部180°可変可能です・レバー式スライドで高さが38-64cmまで調節可能です【商品...

詳細を確認
  • 本体:シャイニー、ボール:クロームメッキ、クリップ:透明
  • 材質
    本体:樹脂、ポール:スチール、クリップ:樹脂
  • 調節高さ (mm)
    380~640
  • トラスココード
    136-3089
  • 質量
    500

型番:

95930
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

95930の仕様・寸法情報

本体:シャイニー、ボール:クロームメッキ、クリップ:透明
材質
本体:樹脂、ポール:スチール、クリップ:樹脂
調節高さ(mm)
380~640
トラスココード
136-3089
質量
500
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
95930
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,865
( 3,152 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポール下部180°可変可能です
・レバー式スライドで高さが38-64cmまで調節可能です
【商品仕様】
・色:シャイニー(本体、ベース)、クロームメッキ(ポール)、透明(クリップ)
・材質:本体ベース:樹脂
・ポール:スチール
・クリップ:樹脂
・トラスココード:136-3089
・質量:0.5kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

中日 PHマグネットスライドPOP W30XH38cmの型番95930のページです。 型番95930に関する仕様情報を記載しております。
中日 PHマグネットスライドPOP W30XH38cmのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
仕事
5
満足度:5.0
いつも時間通り 正しい数量 いい品質 助かります。 素晴らしい品揃え 今後ともよろしくお願いいたします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
中日 PHマグネットスライドPOP W30XH38cm
中日 PHマグネットPOP W25XH25cm
マグネットスライドバインダー
ターンプライス・POPスタンド
カード立V型 PET 外寸:幅250×高83mm
カード立てL型 CT-102L
メーカー中日販売中日販売中日販売クラウンプラス
通常価格2,8651,4532,371 -358 -853597
通常出荷日4日目4日目4日目1日目〜1日目7日目
本体:シャイニー、ボール:クロームメッキ、クリップ:透明本体:シャイニー、ボール:クロームメッキ、クリップ:透明本体:シルキー、ボール:クロームメッキ、クリップ:透明---
材質本体:樹脂、ポール:スチール、クリップ:樹脂本体:樹脂、ポール:スチール、クリップ:樹脂本体:樹脂、ポール:スチール、クリップ:樹脂---
調節高さ(mm)380~640250----
トラスココード136-3089136-3091----
質量500450----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト