17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DIAMOND コードレスディスペンサー DIS-XC DIS-XC

DIAMOND コードレスディスペンサー DIS-XC

通常単価(税別)
58,110
税込単価
63,921
通常出荷日:4日目

【特長】・片手操作可能な軽量タイプです・コントロールダイヤルで樹脂の押し出しスピードが調整できます・L...

詳細を確認

    型番:

    DIS-XC
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    DIS-XCの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    DIS-XC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,110
    ( 63,921 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・片手操作可能な軽量タイプです
    ・コントロールダイヤルで樹脂の押し出しスピードが調整できます
    ・LEDランプ搭載で暗所作業もスムーズに行うことが可能です
    ・片手操作可能な樹脂接着剤用ガンです
    【商品仕様】
    ・片手操作可能な樹脂接着剤用ガンです
    ・トラスココード:113-7115
    ・質量:1.7kg

    商品担当おすすめ

    • パーツクリーナー MPCL840 画像

      ミスミ

      パーツクリーナー MPCL840

      商品担当イチ押し、現場のプロが認める強洗浄力・速乾力!大容量840ml(溶剤容量588ml)、価格に自信あり!

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DIAMOND コードレスディスペンサー DIS-XCの型番DIS-XCのページです。 型番DIS-XCに関する仕様情報を記載しております。
    DIAMOND コードレスディスペンサー DIS-XCのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DIAMOND コードレスディスペンサー DIS-XC
    チュービング方式ディスペンサー
    チュービング方式ディスペンサー用チューブ
    電動ディスペンサーTofutty専用シリンジ
    高性能ECOディスペンサー SMART SHOT
    ディスペンサー用金属ニードル SNA-20G-B
    メーカーIKK武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリングアイカムス・ラボ武蔵エンジニアリング武蔵エンジニアリング
    通常価格58,110185,0004,000 -12,00075,000 -7,200
    通常出荷日4日目5日目〜1日目8日目17日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ディスペンサー型接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト