17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg C61010

アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg

通常単価(税別)
2,617
税込単価
2,879
通常出荷日:4日目

【特長】・高粘度遅乾性(大口径U-PVC管用汎用ボンド)1kg缶入り筆付です【商品仕様】・高粘度遅乾性...

詳細を確認
  • クリア
  • 粘度(mPa・s)
    500~1500
  • 容量(g)
    1000
  • 質量(g)
    1160
  • トラスココード
    108-3429

型番:

C61010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C61010の仕様・寸法情報

クリア
粘度(mPa・s)
500~1500
容量(g)
1000
質量(g)
1160
トラスココード
108-3429
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
C61010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,617
( 2,879 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高粘度遅乾性(大口径U-PVC管用汎用ボンド)1kg缶入り筆付です
【商品仕様】
・高粘度遅乾性
・色:透明
・トラスココード:108-3429
・質量:1.16kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kgの型番C61010のページです。 型番C61010に関する仕様情報を記載しております。
アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アサヒAV PVC用接着剤 高粘度遅乾性 NO.62 1kg
AV PVC用接着剤 低粘度速乾性 NO.32
ヘルメシール G-1 ガス配管用シール剤
配管用接着剤 エスロン ブルーNo.73S
50g嫌気性ねじ封着剤(中強度・中粘度)
塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S
メーカー旭有機材旭有機材日本ヘルメチックス積水化学工業エスコ積水化学工業
通常価格2,6171,480 -1,5581,413 -4,090473 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
クリアクリアグレークリア
粘度(mPa・s)500~1500-----
容量(g)1000-----
質量(g)1160-----
トラスココード108-3429-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト