17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DOGYU ソフトウレタンローラー70mm 01823

DOGYU ソフトウレタンローラー70mm

通常単価(税別)
4,217
税込単価
4,639
通常出荷日:5日目

【特長】・高品質ソフトウレタンローラーを使用しています【商品仕様】・表面の傷みやすい壁紙におすすめです...

詳細を確認

    型番:

    01823
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    01823の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    01823
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,217
    ( 4,639 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高品質ソフトウレタンローラーを使用しています
    【商品仕様】
    ・表面の傷みやすい壁紙におすすめです
    ・高品質ソフトウレタンローラー使用
    ・幅(mm):70
    ・高さ(mm):185
    ・トラスココード:120-8645
    ・質量:160g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    DOGYU ソフトウレタンローラー70mmの型番01823のページです。 型番01823に関する仕様情報を記載しております。
    DOGYU ソフトウレタンローラー70mmのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    DOGYU ソフトウレタンローラー70mm
    DOGYU ソフトウレタンローラー40mm
    DOGYU ウレタンローラー70mm
    DOGYU ステンレスローラー70mm
    DOGYU ふっ素樹脂ローラー70mm
    DOGYU ウレタンローラー40mm
    メーカー土牛土牛土牛土牛土牛土牛
    通常価格4,2173,0313,9466,9708,2103,345
    通常出荷日5日目5日目5日目6日目5日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コーキングガンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト