ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フジテック ダイカストU型ソケット25mm

フジテック ダイカストU型ソケット25mm B-30150
通常単価(税別)
673
税込単価
740
通常出荷日:1日目

【特長】・上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます・上部の金具でパイプの落下を...

詳細を確認

型番:

B-30150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-30150の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B-30150
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
673
( 740 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上部のプレートを差し込む事により取り付けたパイプの落下を防ぎます
・上部の金具でパイプの落下を防ぎます
【商品仕様】
・A(mm):26.7
・色:クロームメッキ仕上げ
・B(mm):31.5
・C(mm):30
・D(mm):28
・適応パイプ径(mm):25
・材質:亜鉛ダイカスト
・表面処理:クロームメッキ仕上げ
・JANコード:4525796301507
・トラスココード:123-2832
・質量:40g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フジテック ダイカストU型ソケット25mmの型番B-30150のページです。 型番B-30150に関する仕様情報を記載しております。
フジテック ダイカストU型ソケット25mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジテック ダイカストU型ソケット25mm
U型ソケット 亜鉛ダイカスト
パイプ部品 パイプソケット(U型)
フジテック パイプ継手ストレート・25mm
フジテック パイプ継手ストレート・25mm(ネジ止め付)
フジテック A型ブラケット25パイ・首長・止
メーカーフジテックジャパントラスコ中山ハイロジックフジテックジャパンフジテックジャパンフジテックジャパン
通常価格6737906937532,013743
通常出荷日1日目1日目4日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト