ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フジテック パイプ継手三方エルボ・32mm(ネジ止め付)

型番:

B-28414
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-28414の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B-28414
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,804
( 3,084 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三方向用のパイプジョイント金具です
・止ネジにより取り付けるパイプ部分を固定できます
【商品仕様】
・A(mm):38
・色:クロームメッキ仕上げ
・全長(mm):57
・B(mm):57
・適応パイプ径(mm):32
・材質:亜鉛ダイカスト
・表面処理:クロームメッキ仕上げ
・JANコード:4525796284145
・トラスココード:123-1358
・質量:210g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フジテック パイプ継手三方エルボ・32mm(ネジ止め付)の型番B-28414のページです。 型番B-28414に関する仕様情報を記載しております。
フジテック パイプ継手三方エルボ・32mm(ネジ止め付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジテック パイプ継手三方エルボ・32mm(ネジ止め付)
フジテック パイプ継手エルボ・32mm(ネジ止め付)
フジテック パイプ継手四方エルボ・32mm(ネジ止め付)
フジテック パイプ継手クロス・32mm(ネジ止め付)
フジテック パイプ継手エルボ・32mm
フジテック パイプ継手ストレート・25mm(ネジ止め付)
メーカーフジテックジャパンフジテックジャパンフジテックジャパンフジテックジャパンフジテックジャパンフジテックジャパン
通常価格2,8041,9732,6612,8471,8252,013
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました