ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フジテック A型ブラケット32パイ・首長・通

フジテック A型ブラケット32パイ・首長・通 B-28110
通常単価(税別)
1,481
税込単価
1,629
通常出荷日:1日目

【特長】・見た目がスマートなA型タイプのブラケットです【商品仕様】・A(mm):32.5・色:クローム...

詳細を確認

型番:

B-28110
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-28110の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
B-28110
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,481
( 1,629 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見た目がスマートなA型タイプのブラケットです
【商品仕様】
・A(mm):32.5
・色:クロームメッキ仕上げ
・B(mm):69
・厚さ(mm):22.5
・C(mm):88
・高さ(mm):88
・D(mm):74
・適応パイプ径(mm):32
・材質:亜鉛ダイカスト
・表面処理:クロームメッキ仕上げ
・JANコード:4525796281106
・トラスココード:123-2858
・質量:115g

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フジテック A型ブラケット32パイ・首長・通の型番B-28110のページです。 型番B-28110に関する仕様情報を記載しております。
フジテック A型ブラケット32パイ・首長・通のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フジテック A型ブラケット32パイ・首長・通
フジテック A型ブラケット25パイ・首長・通
フジテック A型ブラケット32パイ・首長・止
フジテック A型ブラケット25パイ・首長・止
NewHikari クローム首長ブラケット Φ32 通
NewHikari クローム首長ブラケット Φ19 通
メーカーフジテックジャパンフジテックジャパンフジテックジャパンフジテックジャパンSOL(清水)SOL(清水)
通常価格1,4811,024826743783373
通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト