17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フジテック A型ブラケット32パイ・首長・止

型番:

B-28108
解除
    数量:

    B-28108の仕様・寸法情報

    A(mm)(mm)
    32.5
    B(mm)(mm)
    22.5
    C(mm)(mm)
    88
    D(mm)(mm)
    69
    E(mm)
    6
    F(mm)
    74
    G(mm)
    54
    適合パイプ径(mm)(mm)
    32
    H(mm)
    25.5
    -
    -

    商品情報

    図面

    製品仕様

    型番A(mm)B(mm)C(mm)D(mm)E(mm)F(mm)G(mm)適合パイプ径(mm)材質表面処理JANコード質量
    B-2810832.522.588696745432亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上げ4525796281083120g

    型番リスト

    表示件数
    型番
    B-28108
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    826
    ( 909 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    見た目がスマートなA型のブラケットです
    【仕様】
    ・A:32.5mm
    ・B:22.5mm
    ・C:88mm
    ・D:69mm
    ・E:6mm
    ・F:74mm
    ・G:54mm
    ・H:25.5mm
    ・適合パイプ径:32mm
    ・質量:120g
    ・材質:亜鉛ダイカスト
    ・表面処理:クロームメッキ
    ・JANコード:4525796281083
    ・トラスココード:123-2840

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    フジテック A型ブラケット32パイ・首長・止の型番B-28108のページです。 型番B-28108に関する仕様情報を記載しております。
    フジテック A型ブラケット32パイ・首長・止のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フジテック A型ブラケット32パイ・首長・止
    フジテック A型ブラケット25パイ・首長・止
    フジテック A型ブラケット32パイ・首長・通
    フジテック A型ブラケット25パイ・首長・通
    NewHikari クローム首長ブラケット Φ32 通
    NewHikari クローム首長ブラケット Φ19 止
    メーカーフジテックジャパンフジテックジャパンフジテックジャパンフジテックジャパンSOL(清水)SOL(清水)
    通常価格8267431,4811,024783373
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目
    A(mm)(mm)32.525.4----
    B(mm)(mm)22.518----
    C(mm)(mm)8880----
    D(mm)(mm)6965.5----
    E(mm)65----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    手摺・パイプカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました