17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

ビニール亀甲金網 ホワイト

ビニール亀甲金網 ホワイト
通常単価(税別)
18,62832,546
税込単価
20,49135,801
通常出荷日:7日目

国内製原線を使用した日本製金網です。隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です。...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火や熱の近くで使用しないでください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

202524【特長】
・国内製原線を使用した日本製金網です
・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です
・線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です
【商品仕様】
・養鶏、建築、防獣、園芸用に
・番手:20
・線径(mm):0.85
・目(A)(mm):16
・幅(mm):910
・長さ(m):30
・材質:ビニール被覆鉄線
・JANコード:4935967202524
・トラスココード:123-4379
・質量:12kg
202173【特長】
・国内製原線を使用した日本製金網です
・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状の六角に網目を形成した金網です
・線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です
【商品仕様】
・養鶏、建築、防獣、園芸用に
・番手:20
・線径(mm):0.85
・目(A)(mm):10
・幅(mm):910
・長さ(m):30
・材質:ビニール被覆鉄線
・JANコード:4935967202173
・トラスココード:123-4301
・質量:18kg

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

仕様3

最小発注数量
・国内製原線を使用した日本製金網です・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状の六角に網目を形成した金網です・線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です
・養鶏、建築、防獣、園芸用に・番手:20・線径(mm):0.85・目(A)(mm):10・幅(mm):910・長さ(m):30・材質:ビニール被覆鉄線・JANコード:4935967202173
・トラスココード:123-4301・質量:18kg
1個
・国内製原線を使用した日本製金網です・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です・線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です
・養鶏、建築、防獣、園芸用に・番手:20・線径(mm):0.85・目(A)(mm):16・幅(mm):910・長さ(m):30・材質:ビニール被覆鉄線・JANコード:4935967202524
・トラスココード:123-4379・質量:12kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,546
( 35,801 )
7日目
18,628
( 20,491 )
7日目

詳細情報

基本情報

国内製原線を使用した日本製金網です。
隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です。
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火や熱の近くで使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビニール亀甲金網 ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビニール亀甲金網 ホワイト
ビニール亀甲金網 ブラック
ビニール亀甲金網 グリーン
TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m
カラー針金(ビニール被覆タイプ)
有刺鉄線(スチール・ビニール被覆タイプ)
メーカータキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイトラスコ中山トラスコ中山
通常価格18,628-27,325 -20,865 -33,3792,516 -3,536 -
通常出荷日7日目7日目7日目4日目在庫品1日目〜1日目

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト