17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

亜鉛引平織金網 455mm×30m

亜鉛引平織金網 455mm×30m
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,87331,646
税込単価
28,46034,811

【特長】・日本製金網です・縦糸と横糸が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報

    仕様

    202296【特長】
    ・日本製金網です
    ・縦糸と横糸が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です
    【商品仕様】
    ・ふるい・ざる、建築、防獣用に
    ・番手:18
    ・線径(mm):1
    ・目(A)(mm):9.16
    ・幅(mm):455
    ・長さ(m):30
    ・材質:亜鉛引鉄線
    ・JANコード:4935967202296
    ・トラスココード:123-2809
    ・質量:17kg
    ・#18×2.5メッシュ
    202760【商品仕様】
    ・番手:20
    ・線径(mm):0.8
    ・目(A)(mm):5.55
    ・幅(mm):455
    ・長さ(m):30
    ・JANコード:4935967202760
    ・トラスココード:123-4349
    ・質量:17kg
    ・#20×4メッシュ
    202340【特長】
    ・日本製金網です
    ・縦糸と横糸が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です
    【商品仕様】
    ・ふるい・ざる、建築、防獣用に
    ・番手:23
    ・線径(mm):0.55
    ・目(A)(mm):2.63
    ・幅(mm):455
    ・長さ(m):30
    ・材質:亜鉛引鉄線
    ・JANコード:4935967202340
    ・トラスココード:123-4377
    ・質量:16kg
    ・#23×8メッシュ
    202821【商品仕様】
    ・番手:22
    ・線径(mm):0.63
    ・目(A)(mm):3.36
    ・幅(mm):455
    ・長さ(m):30
    ・JANコード:4935967202821
    ・トラスココード:123-5903
    ・質量:17kg
    ・#22×6.5メッシュ
    202791【商品仕様】
    ・番手:21
    ・線径(mm):0.7
    ・目(A)(mm):4.38
    ・幅(mm):455
    ・長さ(m):30
    ・JANコード:4935967202791
    ・トラスココード:123-4313
    ・質量:16.5kg
    ・#21×5メッシュ

    型番リスト

    表示件数

    仕様1

    仕様2

    最小発注数量
    ・日本製金網です・縦糸と横糸が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です・ふるい・ざる、建築、防獣用に・番手:23・線径(mm):0.55・目(A)(mm):2.63
    ・幅(mm):455・長さ(m):30・材質:亜鉛引鉄線・JANコード:4935967202340・トラスココード:123-4377・質量:16kg・#23×8メッシュ
    1個
    ・番手:20・線径(mm):0.8・目(A)(mm):5.55・幅(mm):455・長さ(m):30・JANコード:4935967202760・トラスココード:123-4349・質量:17kg
    ・#20×4メッシュ
    1個
    ・番手:21・線径(mm):0.7・目(A)(mm):4.38・幅(mm):455・長さ(m):30・JANコード:4935967202791・トラスココード:123-4313・質量:16.5kg
    ・#21×5メッシュ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,646
    ( 34,811 )
    7日目
    25,873
    ( 28,460 )
    5日目
    25,873
    ( 28,460 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・日本製金網です
    ・縦糸と横糸が一定の間隔を保ちつつ互いに1本ずつ交差し、織り上げた金網です
    【用途】
    ・ふるい・ざる、建築、防獣用に

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    亜鉛引平織金網 455mm×30mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    亜鉛引平織金網 455mm×30m
    亜鉛引亀甲金網 910mm×30m
    TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m
    ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長30m
    ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長30m
    30m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    メーカータキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイ日興製綱日興製綱エスコ
    通常価格25,873-19,745 -33,3791,67514,8747,050
    通常出荷日5日目〜5日目〜4日目7日目7日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト