ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m

TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m 202289
通常単価(税別)
33,379
税込単価
36,717
通常出荷日:4日目

【特長】・日本製金網です・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です・線の一部が...

詳細を確認

型番:

202289
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

202289の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
202289
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,379
( 36,717 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本製金網です
・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です
・線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です
【商品仕様】
・建築、漁業用に
・番手:20
・線径(mm):0.8
・目(A)(mm):16
・幅(mm):910
・長さ(m):15
・材質:ステンレス鉄線
・JANコード:4935967202289
・トラスココード:123-5900
・質量:8.6kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15mの型番202289のページです。 型番202289に関する仕様情報を記載しております。
TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m
亜鉛引亀甲金網 910mm×30m
亜鉛引平織金網 455mm×30m
ビニール亀甲金網 ブラック
ビニール亀甲金網 グリーン
ビニール亀甲金網 ホワイト
メーカータキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイ
通常価格33,37919,745 -25,873 -24,419 -20,865 -18,628 -
通常出荷日4日目5日目〜5日目〜7日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト