17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 7日以内

亜鉛引亀甲金網 910mm×30m

亜鉛引亀甲金網 910mm×30m
通常単価(税別)
19,74530,631特別価格
税込単価
21,72033,694特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目~7日目

国内製原線を使用した日本製金網です隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です線の...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

仕様

202272【特長】
・国内製原線を使用した日本製金網です
・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です
・線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です
【商品仕様】
・養鶏、建築、防獣、園芸用に
・番手:20
・線径(mm):0.7
・目(A)(mm):16
・幅(mm):910
・長さ(m):30
・材質:亜鉛引鉄線
・JANコード:4935967202272
・トラスココード:123-4330
・質量:12.8kg
202265【特長】
・国内製原線を使用した日本製金網です
・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です
・線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です
【商品仕様】
・養鶏、建築、防獣、園芸用に
・番手:20
・線径(mm):0.7
・目(A)(mm):10
・幅(mm):910
・長さ(m):30
・材質:亜鉛引鉄線
・JANコード:4935967202265
・トラスココード:123-4386
・質量:20.1kg

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・養鶏、建築、防獣、園芸用に・番手:20・線径(mm):0.7・目(A)(mm):10・幅(mm):910・長さ(m):30・材質:亜鉛引鉄線・JANコード:4935967202265
・トラスココード:123-4386・質量:20.1kg
1個
・養鶏、建築、防獣、園芸用に・番手:20・線径(mm):0.7・目(A)(mm):16・幅(mm):910・長さ(m):30・材質:亜鉛引鉄線・JANコード:4935967202272
・トラスココード:123-4330・質量:12.8kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,63129,065
( 31,972 )
5日目
19,745
( 21,720 )
7日目

詳細情報

基本情報

国内製原線を使用した日本製金網です
隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です
線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

亜鉛引亀甲金網 910mm×30mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亜鉛引亀甲金網 910mm×30m
ビニール亀甲金網 ブラック
亜鉛引平織金網 455mm×30m
TKHI社 ステンレス亀甲金網 #20×16mm 910mm×15m
ニッコウ カットワイヤーメッキ付 全長30m
ニッコウ カットワイヤーメッキ無し 全長30m
メーカータキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイタキロンシーアイ日興製綱日興製綱
通常価格19,745-27,325 -25,873 -33,3791,67514,874
通常出荷日5日目〜7日目5日目〜4日目7日目7日目
仕様1・国内製原線を使用した日本製金網です・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です・線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です・国内製原線を使用した日本製金網です・隣接する2本の線を捻り合わせ亀甲状に六角に網目を形成した金網です・線の一部が破断しても破断部が裂け広がりづらい特性を持ち、軽量で目動きが少なく加工が簡単です----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト