ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10

型番:

20006002
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20006002の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
20006002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,583
( 13,841 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーシックな針金です
・多く使われる方用にお得な25Kg巻きです
【商品仕様】
・結束や補修など、現場で使用
・線径(mm):3.2
・番手:#10
・長さ(m):375
・材質:鉄
・JANコード:4962123060025
・トラスココード:134-8161
・質量:25kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10の型番20006002のページです。 型番20006002に関する仕様情報を記載しております。
ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10
なまし鉄線
ハント 針金 25Kg巻 #16
ハント 針金 25Kg巻 #14
ハント 番線 #10X700
ハント カラーワイヤー 緑 #12(2.6mm) 5Kg巻
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格12,5832,271 -26,55823,3989,4006,423
通常出荷日1日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト