ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ハント カラーワイヤー 緑 #12(2.6mm) 5Kg巻

型番:

10155468
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

10155468の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番被覆カラー番手線径(mm)線芯(mm)長さ(m)JANコードトラスココード質量
10155468#122.621804962123554685122-83105kg

型番リスト

表示件数
型番
10155468
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,423
( 7,065 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PVC(ポリ塩化ビニール)で被膜された針金です
・軟らかく、折り曲げ・ねじり・巻き付け等が容易で広い範囲で使用できます
・広い範囲にも使えるお得な5Kg巻きです
【商品仕様】
・園芸・農業資材・ホビー等に
・被覆カラー:緑
・番手:#12
・線径(mm):2.6
・線芯(mm):2
・長さ(m):180
・JANコード:4962123554685
・トラスココード:122-8310
・質量:5kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハント カラーワイヤー 緑 #12(2.6mm) 5Kg巻の型番10155468のページです。 型番10155468に関する仕様情報を記載しております。
ハント カラーワイヤー 緑 #12(2.6mm) 5Kg巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハント カラーワイヤー 緑 #12(2.6mm) 5Kg巻
ハント カラーワイヤー 緑 #16(1.6mm) 1Kg巻
カラーワイヤー
ハント 針金 25Kg巻 #16
ハント 針金 25Kg巻 #14
O.C.R SUSワイヤロープ2.00/2.30mm 7×7 50m巻コート付
メーカーダイドーハントダイドーハント未来工業ダイドーハントダイドーハント大阪コートロープ
通常価格6,4231,6581,629 -26,55823,3986,904
通常出荷日2日目4日目1日目4日目4日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト