ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ハント カラー 有刺鉄線 #14X100M

ハント カラー 有刺鉄線 #14X100M 00055797
通常単価(税別)
10,016
税込単価
11,018
通常出荷日:6日目

【特長】・緑色の樹脂で被覆した針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線・とげの部分はアルミ製です【商品仕様...

詳細を確認

型番:

00055797
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

00055797の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番番手線径(mm)長さ(m)材質JANコードトラスココード質量
00055797210014鉄線:鉄・ビニール被膜・とげ:アルミ4962123557976134-81887kg

型番リスト

表示件数
型番
00055797
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,016
( 11,018 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・緑色の樹脂で被覆した針金にトゲ状の針金を取り付けてた鉄線
・とげの部分はアルミ製です
【商品仕様】
・保護したい区画に木杭などを打ち込み、そこに張り巡らせて使用
・人の侵入や鳥獣避けに用いられます
・番手:2
・線径(mm):100
・長さ(m):14
・材質:鉄線:鉄・ビニール被膜・とげ:アルミ
・JANコード:4962123557976
・トラスココード:134-8188
・質量:7kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハント カラー 有刺鉄線 #14X100Mの型番00055797のページです。 型番00055797に関する仕様情報を記載しております。
ハント カラー 有刺鉄線 #14X100Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハント カラー 有刺鉄線 #14X100M
ハント 針金 25Kg巻 #14
100m/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
ハント 番線 #10X700
有刺鉄線(ステンレス)
カラーワイヤー
メーカーダイドーハントダイドーハントエスコダイドーハントトラスコ中山未来工業
通常価格10,01623,39814,100 -9,40012,703 -1,629 -
通常出荷日6日目4日目1日目〜4日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト