17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハント 針金 25Kg巻 #16

型番:

00050205
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
00050205
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,558
( 29,214 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベーシックな針金です
・多く使われる方用にお得な25Kg巻きです
【商品仕様】
・結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々
・線径(mm):1.6
・番手:#16
・長さ(m):1500
・材質:鉄・亜鉛メッキ
・JANコード:4962123502051
・トラスココード:134-8151
・質量:25kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハント 針金 25Kg巻 #16の型番00050205のページです。 型番00050205に関する仕様情報を記載しております。
ハント 針金 25Kg巻 #16のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハント 針金 25Kg巻 #16
ハント 針金 25Kg巻 #14
ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10
ハント カラーワイヤー 緑 #16(1.6mm) 1Kg巻
ハント カラーワイヤー 緑 #12(2.6mm) 5Kg巻
カラー針金(中巻タイプ)
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントトラスコ中山
通常価格26,55823,39812,5831,6586,4231,486 -
通常出荷日4日目4日目1日目4日目2日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト