ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハント 番線 #10X700【200個入り】

ハント 番線 #10X700 00006201
通常単価(税別)
9,400
税込単価
10,340
通常出荷日:4日目

【特長】・焼きなました鉄線です【商品仕様】・足場丸太などの結束に使用・全長(mm):700・鉄線径(m...

詳細を確認

型番:

00006201
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (200個入り)

00006201の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番全長(mm)鉄線径(mm)番手材質JANコードトラスココード質量
000062017003.2104962123062012134-817417kg

型番リスト

表示件数
型番
00006201
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,400
( 10,340 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼きなました鉄線です
【商品仕様】
・足場丸太などの結束に使用
・全長(mm):700
・鉄線径(mm):3.2
・番手:10
・材質:鉄
・JANコード:4962123062012
・トラスココード:134-8174
・質量:17kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハント 番線 #10X700の型番00006201のページです。 型番00006201に関する仕様情報を記載しております。
ハント 番線 #10X700のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハント 番線 #10X700
番線
ハント カラー 有刺鉄線 #14X100M
ハント なまし 鉄線 25Kg巻 #10
7x7/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
ユニット スキージ プラスチック製 白 75X105X3.4
メーカーダイドーハントトラスコ中山ダイドーハントダイドーハントエスコユニット
通常価格9,400830 -10,01612,58315,927 -298
通常出荷日4日目1日目〜6日目1日目1日目〜2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト