17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

AK フッ素スポンジ切板 AFS3X50X500

AK フッ素スポンジ切板 AFS3X50X500 AFS3X50X500
通常単価(税別)
5,200
税込単価
5,720
通常出荷日:7日目

【特長】・フッ素ゴムの発泡体です・耐熱性・耐薬品性・耐オゾン性に優れています【商品仕様】・寸法(mm)...

詳細を確認
  • 耐アルカリ・ケトンの用途には適しません。

型番:

AFS3X50X500
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
AFS3X50X500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,200
( 5,720 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素ゴムの発泡体です
・耐熱性・耐薬品性・耐オゾン性に優れています
【商品仕様】
・寸法(mm):3×50×500
・材質:フッ素スポンジ
・トラスココード:112-7975
・質量:30g

ご注意

  • 耐アルカリ・ケトンの用途には適しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AK フッ素スポンジ切板 AFS3X50X500の型番AFS3X50X500のページです。 型番AFS3X50X500に関する仕様情報を記載しております。
AK フッ素スポンジ切板 AFS3X50X500のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AK フッ素スポンジ切板 AFS3X50X500
フッ素スポンジ切板
光 アクリルキャスト板 透明 3X600X900 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 黒 3X600X900 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 白 3X600X900 穴ナシ
光 アクリルキャスト板 透明 2X600X900 穴ナシ
メーカーアキツ(旧:亜木津工業)アキツ(旧:亜木津工業)
通常価格5,2008,915 -5,5806,2636,2634,708
通常出荷日7日目9日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト