ツール用品技術窓口

MEWシリーズ用チップ LOGT アルミ・非鉄金属

通常単価(税別)
2,151
税込単価
2,366
通常出荷日:2日目

【特長】水素フリーDLCコーティングで高硬度、優れた耐溶着性と耐膜剥離性を発揮します。アルミ合金の断続...

詳細を確認
  • 形状(型番頭文字)
    L(長方形)
  • 逃げ角
    その他
  • 被削材
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数
    2
  • 材類
    PDL025
  • 適合ホルダ
    MEW...-10..
  • rε (mm)
    0.8
  • φd (mm)
    3.6
  • A (mm)
    6.8
  • W(X) (mm)
    11.1
  • T (mm)
    4.0
  • Z (mm)
    2.8
  • 材種
    PDL025
  • コーティング種類
    DLCコーティング

型番:

LOGT100408FR-AM-PDL025
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LOGT100408FR-AM-PDL025の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
L(長方形)
逃げ角
その他
被削材
非鉄金属
利用可能コーナー数
2
材類
PDL025
適合ホルダ
MEW...-10..
rε(mm)
0.8
φd(mm)
3.6
A(mm)
6.8
W(X)(mm)
11.1
T(mm)
4.0
Z(mm)
2.8
材種
PDL025
コーティング種類
DLCコーティング

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
LOGT100408FR-AM-PDL025
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,151
( 2,366 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
水素フリーDLCコーティングで高硬度、優れた耐溶着性と耐膜剥離性を発揮します。
アルミ合金の断続加工で優れた安定性を実現します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEWシリーズ用チップ LOGT アルミ・非鉄金属の型番LOGT100408FR-AM-PDL025のページです。 型番LOGT100408FR-AM-PDL025に関する仕様情報を記載しております。
MEWシリーズ用チップ LOGT アルミ・非鉄金属のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEWシリーズ用チップ LOGT アルミ・非鉄金属
ミーリングチップ CBNダイヤモンド BDGT○○FR/BDGT○○FR-LE
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
アルミ加工用高能率仕上げカッタ MFAH用チップ
フライスカッターXMRシリーズ用チップ
フライスカッターBMR03シリーズ用チップ
メーカー京セラ京セラダイジェット京セラ株洲工具株洲工具
通常価格2,1517,998 -17,7448,5551,0281,560 -
通常出荷日2日目2日目1日目2日目3日目3日目〜
形状(型番頭文字)L(長方形)B(82°平行四辺形)その他その他S(正方形)その他
逃げ角その他その他その他その他D(15°)その他
被削材非鉄金属非鉄金属 / 耐熱合金、チタン合金非鉄金属非鉄金属鋼 / ステンレス鋼鋼 / ステンレス鋼
利用可能コーナー数211142
材類PDL025--KPD001--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト