17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タチエリチタン肩当有NSP半袖チャコール(服のみ)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

タチエリチタン肩当有NSP半袖チャコール(服のみ)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

ND-111-C59-S4

2025年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・汗の気化熱利用の涼しい服です
・半袖タイプ専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります
・低ランニングコストです
・肩当有

ご注意

  • 必ずファン、ケーブル、肩当て、電源をはずして洗濯してください。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
詳細タイプ
作業用、半袖タイプ
チャコール
サイズ
LL
材質
エアコンテック(ポリエステル100%)
JANコード
4573210836678
トラスココード
135-9884
胸囲(cm)
124
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
68
質量(g)
355
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト