17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調リュック COOL PACK02

空調リュック COOL PACK02

通常単価(税別)
3,86910,988
税込単価
4,25612,087
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・リュックに装着するだけで背中に溜まった熱や湿気をファンにより排出し、常に快適にリュックを背負...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ポリエステル100%
  • 仕様
    縦×横(mm):46×62

ご注意

  • ファン、スペーサー、ケーブル、電池ボックス(電池別売)、リュックは付属いたしません。
  • 洗濯する場合は、電池ボックスまたは、バッテリー、ファン、スペーサー、ケーブルを取り外してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
空調リュック(本体)
-
-
121-6577
185
2個
空調リュック
ブラック
4573210836975
121-6613
465
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,869
( 4,256 )
6日目
10,988
( 12,087 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リュックに装着するだけで背中に溜まった熱や湿気をファンにより排出し、常に快適にリュックを背負うことができます
・幅広タイプ(外周105CMまで装着可能)です

ご注意

  • ファン、スペーサー、ケーブル、電池ボックス(電池別売)、リュックは付属いたしません。
  • 洗濯する場合は、電池ボックスまたは、バッテリー、ファン、スペーサー、ケーブルを取り外してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空調リュック COOL PACK02のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調リュック COOL PACK02
空調服(R) ベスト シルバー 綿100%
空調服(R) ベスト KU92300 綿100%
チタン加工 服地のみ
ポリ ブルゾン 服地のみ
防蜂用 ズボンのみ
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格3,869-7,2737,2738,403 -5,344 -10,405
通常出荷日2日目〜11日目11日目1日目1日目〜5日目
商品タイプその他胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品胴周り用品
材質ポリエステル100%--ポリエステル100%ポリエステルポリエステル
仕様縦×横(mm):46×62ベストタイプベストタイプ---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト