17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 タチエリ肩当有フルハーネス用NSPシルバーM(服のみ) NA-313-C06-S2

空調服 タチエリ肩当有フルハーネス用NSPシルバーM(服のみ)

通常単価(税別)
10,648
税込単価
11,713
通常出荷日:4日目

【特長】・汗の気化熱利用の涼しい服です・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります・低ランニ...

詳細を確認

    ご注意

    • 必ずファン、ケーブル、肩当て、電源をはずして洗濯してください。

    型番:

    NA-313-C06-S2
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NA-313-C06-S2の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NA-313-C06-S2
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,648
    ( 11,713 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・汗の気化熱利用の涼しい服です
    ・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります
    ・低ランニングコストです
    ・肩当有
    【商品仕様】
    ・作業用
    ・色:シルバー
    ・サイズ:M
    ・着丈(cm):64
    ・胸囲(cm):116
    ・肩幅(cm):50
    ・袖丈(cm):79
    ・材質:エアコンテック(ポリエステル100%)
    ・JANコード:4573210835862
    ・トラスココード:135-5103
    ・質量:400g

    ご注意

    • 必ずファン、ケーブル、肩当て、電源をはずして洗濯してください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    空調服 タチエリ肩当有フルハーネス用NSPシルバーM(服のみ)の型番NA-313-C06-S2のページです。 型番NA-313-C06-S2に関する仕様情報を記載しております。
    空調服 タチエリ肩当有フルハーネス用NSPシルバーM(服のみ)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空調服 タチエリ肩当有フルハーネス用NSPシルバーM(服のみ)
    空調服 タチエリチタン肩当有フルハーネス用NSPシルバーチャコールLL(服のみ)
    綿薄手フルハーネス仕様空調服 ウエアのみ シルバー
    綿タチエリ 服地のみ
    空調ベスト ウエアのみ シルバー
    ポリエステル製カジュアル空調服ウェアのみシルバー×ダークネイビー
    メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
    通常価格10,64814,5346,905 -7,261 -5,102 -4,275 -
    通常出荷日4日目3日目1日目1日目1日目〜1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト