17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

タチエリチタン肩当有フルハーネス用NSPブルーチャコール(服のみ) NA-113-C64-S2

タチエリチタン肩当有フルハーネス用NSPブルーチャコール(服のみ)

通常単価(税別)
14,534
税込単価
15,987
通常出荷日:3日目

【特長】・汗の気化熱利用の涼しい服です・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります・低ランニ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 詳細タイプ
    作業用
  • ブルーチャコール
  • 材質
    エアコンテック(ポリエステル100%)

ご注意

  • 必ずファン、ケーブル、肩当て、電源をはずして洗濯してください。

型番:

NA-113-C64-S2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NA-113-C64-S2の仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
詳細タイプ
作業用
ブルーチャコール
サイズ
M
材質
エアコンテック(ポリエステル100%)
JANコード
4573210836166
トラスココード
135-9940
胸囲(cm)
116
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
79
着丈(cm)
64
質量(g)
415

絞り込み条件

  • サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 胸囲(cm)

  • 肩幅(cm)

  • 袖丈(cm)

  • 着丈(cm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
NA-113-C64-S2

サイズ

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

肩幅(cm)

袖丈(cm)

着丈(cm)

質量(g)

最小発注数量
M
4573210836166
135-9940
116
50
79
64
415
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,534
( 15,987 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汗の気化熱利用の涼しい服です
・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります
・低ランニングコストです
・生地内側にチタン加工
・肩当有

ご注意

  • 必ずファン、ケーブル、肩当て、電源をはずして洗濯してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

タチエリチタン肩当有フルハーネス用NSPブルーチャコール(服のみ)の型番NA-113-C64-S2のページです。 型番NA-113-C64-S2に関する仕様情報を記載しております。
タチエリチタン肩当有フルハーネス用NSPブルーチャコール(服のみ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タチエリチタン肩当有フルハーネス用NSPブルーチャコール(服のみ)
防蜂用 ズボンのみ
防蜂用 上着のみ
空調服用ワンタッチパワーファン ブラック×ブルー
混紡 ツヅキ服 服地のみ
綿薄手ワーク空調服
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格14,53410,40510,4056,65117,267 -6,714 -
通常出荷日3日目5日目5日目1日目4日目〜1日目〜
商品タイプ胴周り用品胴周り用品胴周り用品その他胴周り用品胴周り用品
詳細タイプ作業用-----
ブルーチャコールシルバーシルバーブラック×ブルー--
材質エアコンテック(ポリエステル100%)ポリエステルポリエステル-ポリエステル75%/綿25%-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト