ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ユニット 熱中症予防対策集合標識 |
|
トラスコ中山 防寒着 防寒ネックウォーマー |
|
パール金属 アルミ保冷バッグ MP-1098・MP-1099・MP-1100 |
|
アイトス ベスト(空調服TM)(男女兼用) |

【特長】
・汗の気化熱利用の涼しい服です
・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります
・低ランニングコストです
【商品仕様】
・作業用
・色:ネイビー
・着丈(cm):62
・胸囲(cm):112
・袖丈(cm):52
・サイズ:S
・材質:ポリエステル75%・綿25%
・JANコード:4589886330655
・トラスココード:121-4984
・質量:390g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
マシンツールフィルター
5通常価格(税別):2,800円~

エスコ
8mm エアフィルター(一般再生用)
4.3通常価格(税別):991円~

ワイズ
エアコンフィルタ-
3.5通常価格(税別):246円~

アズワン
小型サイクロン
0通常価格(税別):55,860円

スイデン
業務用除湿器 タンク容量7L
0通常価格(税別):95,551円

ミスミ
白メリヤスウエス
4.3通常価格(税別):6,600円~

ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
4.4通常価格(税別):1,800円~

ミスミ
白シーツウエス
4.5通常価格(税別):7,712円~

ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
4.5通常価格(税別):6,086円