17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 金属フィルターS【2個入り】

通常単価(税別)
3,750
税込単価
4,125
通常出荷日:1日目

【特長】・火花のある環境で、ファンの吸気口かた火花が入るのを防ぎます・装着後の風量を94%程度確保【商...

詳細を確認

    型番:

    FMT500S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (2個入り)

    FMT500Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    FMT500S
    最小発注数量
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,750
    ( 4,125 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・火花のある環境で、ファンの吸気口かた火花が入るのを防ぎます
    ・装着後の風量を94%程度確保
    【商品仕様】
    ・火花ガードに
    ・品名:金属フィルター
    ・材質:18-8ステンレス鋼(1mm角)
    ・JANコード:4573210836586
    ・トラスココード:121-6621
    ・質量:40g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    空調服 金属フィルターSの型番FMT500Sのページです。 型番FMT500Sに関する仕様情報を記載しております。
    空調服 金属フィルターSのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    空調服 金属フィルターS
    空調服 フィルター
    空調服 混紡 服地のみ ネイビー S
    空調服 ポリエステル製ワーク ウェアのみ ネイビー S
    空調風神服 半袖ジャケットBK6078S
    空調服 空調服(R)バッテリーセット
    メーカー空調服空調服空調服空調服ビッグボーン空調服
    通常価格3,7505,6526,8345,4959,683 -13,431
    通常出荷日1日目1日目7日目7日目7日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト