ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

コーコス ワンタックフィッシングP-5585 2 ベージュ115

コーコス ワンタックフィッシングP-5585 2 ベージュ115 P-5585-2-115
通常単価(税別)
7,758
税込単価
8,534
通常出荷日:9日目

【特長】・デュアルクリーン加工商品です【商品仕様】・サイズ:115・JANコード:4944561593...

詳細を確認

型番:

P-5585-2-115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-5585-2-115の仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

【型番:P-5585-2-115】
・デュアルクリーン加工商品です
・サイズ:115
・JANコード:4944561593280
・トラスココード:134-6525
・質量:530g

型番リスト

表示件数
型番
P-5585-2-115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,758
( 8,534 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デュアルクリーン加工商品です
【商品仕様】
・サイズ:115
・JANコード:4944561593280
・トラスココード:134-6525
・質量:530g

商品担当おすすめ

  • 不織布ツナギ NF-450 画像

    コーコス信岡

    不織布ツナギ NF-450

    【特長】服への汚れ付着、衛生管理の必要なシーンにお勧め。塗装、薬品散布作業時に。掃除や軽作業に。軽い、衛生的、使い捨てツナギ。

  • 撥水不織布つなぎ 画像

    コーコス信岡

    撥水不織布つなぎ

    【特長】不織布素材使用。仕様 : 男女兼用。袖形状 : 長袖。

  • スマートジャケット 画像

    コーコス信岡

    スマートジャケット

    【特長】左袖マルチポケット。細見シルエット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーコス ワンタックフィッシングP-5585 2 ベージュ115の型番P-5585-2-115のページです。 型番P-5585-2-115に関する仕様情報を記載しております。
コーコス ワンタックフィッシングP-5585 2 ベージュ115のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーコス ワンタックフィッシングP-5585 2 ベージュ115
コーコス 半袖TシャツAS-657 1 ネイビー 3L
コーコス 制電・防透・消臭半袖ポロシャツ 1ネイビー L
AUTO-BI ツヅキ 3Lサイズ ネイビ-ブル- 3900-NB-3L
サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ
サクシード グリーンサイクルプラネット メンズTシャツ
メーカーコーコス信岡コーコス信岡コーコス信岡AUTO-BI(山田辰)UVEXUVEX
通常価格7,7582,9813,12311,99012,29712,297
通常出荷日9日目9日目9日目4日目19日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト