ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

コーコス 制電・防透・消臭半袖ポロシャツ 1ネイビー L

コーコス 制電・防透・消臭半袖ポロシャツ 1ネイビー L AS-257-1-L
通常単価(税別)
3,123
税込単価
3,435
通常出荷日:9日目

【特長】・帯電防止・透け防止・UVカット・消臭機能つきニットです【商品仕様】・サイズ:L・JANコード...

詳細を確認

型番:

AS-257-1-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AS-257-1-Lの仕様・寸法情報

商品情報

商品仕様

【型番:AS-257-1-L】
・サイズ:L
・JANコード:4536527826831
・トラスココード:135-2701
・質量:230g

型番リスト

表示件数
型番
AS-257-1-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,123
( 3,435 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・帯電防止・透け防止・UVカット・消臭機能つきニットです
【商品仕様】
・サイズ:L
・JANコード:4536527826831
・トラスココード:135-2701
・質量:230g

商品担当おすすめ

  • 不織布ツナギ NF-450 画像

    コーコス信岡

    不織布ツナギ NF-450

    【特長】服への汚れ付着、衛生管理の必要なシーンにお勧め。塗装、薬品散布作業時に。掃除や軽作業に。軽い、衛生的、使い捨てツナギ。

  • 撥水不織布つなぎ 画像

    コーコス信岡

    撥水不織布つなぎ

    【特長】不織布素材使用。仕様 : 男女兼用。袖形状 : 長袖。

  • スマートジャケット 画像

    コーコス信岡

    スマートジャケット

    【特長】左袖マルチポケット。細見シルエット。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーコス 制電・防透・消臭半袖ポロシャツ 1ネイビー Lの型番AS-257-1-Lのページです。 型番AS-257-1-Lに関する仕様情報を記載しております。
コーコス 制電・防透・消臭半袖ポロシャツ 1ネイビー Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーコス 制電・防透・消臭半袖ポロシャツ 1ネイビー L
コーコス 半袖TシャツAS-657 1 ネイビー 3L
AUTO-BI ツヅキ 3Lサイズ ネイビ-ブル- 3900-NB-3L
コーコス ワンタックフィッシングP-5585 2 ベージュ115
長袖シャツ 3135
サクシード グリーンサイクルプラネット レディースTシャツ
メーカーコーコス信岡コーコス信岡AUTO-BI(山田辰)コーコス信岡アイトスUVEX
通常価格3,1232,98111,9908,7632,70912,297
通常出荷日9日目9日目4日目9日目在庫品1日目19日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業服カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト