ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーコス 安全スニーカーA34000 1 ネイビー 24.5 A34000-1-24.5

コーコス 安全スニーカーA34000 1 ネイビー 24.5

通常単価(税別)
3,714
税込単価
4,085
通常出荷日:4日目

【特長】・女性用サイズ対応商品です【商品仕様】・サイズ:24.5・JANコード:45365272742...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    安全靴
  • 規格
    JSAA規格品
  • 形状
    短靴
  • 耐油性
    なし
  • 静電気帯電防止機能
    なし
  • 甲被タイプ
    マジック式
  • カラー
    青系
  • サイズ (cm)
    24.5
  • 先芯
    あり
  • 色詳細
    ネイビー
  • 材質
    先芯:鉄鋼製
  • 材質 (アッパー)
    合成皮革+合成繊維
  • 材質 (ソール)
    EVA+ラバー
  • JANコード
    4536527274281
  • 質量(g)
    780
  • トラスココード
    136-2158
  • 規格詳細
    JSAA A種

型番:

A34000-1-24.5
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A34000-1-24.5の仕様・寸法情報

商品タイプ
安全靴
規格
JSAA規格品
形状
短靴
耐油性
なし
静電気帯電防止機能
なし
甲被タイプ
マジック式
カラー
青系
サイズ(cm)
24.5
先芯
あり
色詳細
ネイビー
材質
先芯:鉄鋼製
材質(アッパー)
合成皮革+合成繊維
材質(ソール)
EVA+ラバー
JANコード
4536527274281
質量(g)
780
トラスココード
136-2158
規格詳細
JSAA A種
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
A34000-1-24.5
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,714
( 4,085 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・女性用サイズ対応商品です
【商品仕様】
・サイズ:24.5
・JANコード:4536527274281
・トラスココード:136-2158
・質量:780g

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーコス 安全スニーカーA34000 1 ネイビー 24.5の型番A34000-1-24.5のページです。 型番A34000-1-24.5に関する仕様情報を記載しております。
コーコス 安全スニーカーA34000 1 ネイビー 24.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーコス 安全スニーカーA34000 1 ネイビー 24.5
工事用上履き 22.0~24.5cm(滑り止め付)
工事用上履き 25.0~28.0cm(滑り止め付)
流水式靴底洗浄装置 両足タイプ
防水足カバー
スノーシュー(収納袋付) EA998ZB-61・-62
メーカーコーコス信岡エスコエスココトヒラ工業エスコエスコ
通常価格3,7141,3901,382746,33573514,141 -
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目2日目
商品タイプ安全靴作業靴作業靴関連品関連品関連品
規格JSAA規格品規格無し規格無し---
形状短靴短靴短靴---
耐油性なしなしなし---
静電気帯電防止機能なしなしなし---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト