17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2531上 5L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,873
税込単価
10,860

【特長】・ストレッチ性のある生地を使用しています・日本乳がんピンクリボン運動対...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番:

VES2531UE-5L
解除
    数量:

    VES2531UE-5Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VES2531UE-5L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,873
    ( 10,860 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ストレッチ性のある生地を使用しています
    ・日本乳がんピンクリボン運動対象商品です
    【商品仕様】
    ・作業現場用として
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・色:シルバーグレー
    ・サイズ:5L
    ・胸囲(cm):134
    ・着丈(cm):84
    ・材質:ポリエステル80%、綿20%
    ・リップストップ平織り
    ・ファスナー、ボタン、ドットボタン:樹脂
    ・JANコード:4548890232263
    ・トラスココード:835-7060
    ・質量:460g

    ご注意

    • 海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2531上 5Lの型番VES2531UE-5Lのページです。 型番VES2531UE-5Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2531上 5Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチシャツ VES2531上 5L
    コーコス ブルゾンH-1190 5 アイボリー5L
    ミドリ安全 作業用帽子 キャップ TC11 L
    長袖シャツH-1198 5 アイボリー
    エコ交織マルチワーク 長袖ブルゾン
    エコ交織マルチワーク ワークパンツ
    メーカーミドリ安全コーコス信岡ミドリ安全コーコス信岡アイトスアイトス
    通常価格9,8736,4151,4385,0416,731 -4,935 -
    通常出荷日1日目3日目1日目3日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました