17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE527下 L

通常単価(税別)
9,930
税込単価
10,923
通常出荷日:1日目

【特長】・後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です(...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    VE527SITA-L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    VE527SITA-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VE527SITA-L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,930
    ( 10,923 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしたイージーフレックス仕様です(特許取得)
    ・股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止しています(特許取得)
    ・ストレッチ性のある生地を使用しています
    ・細身のシルエットです(ノータック、脇ゴムあり)
    ・カラビナループ付です
    【商品仕様】
    ・作業現場用として
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・色:ネイビー
    ・サイズ:L
    ・ウエスト(cm):80-85
    ・股下(cm):80
    ・材質:ポリエステル80%、綿20%
    ・リップストップツイル
    ・ファスナー、ボタン:樹脂
    ・JANコード:4548890230443
    ・トラスココード:835-7014
    ・質量:530g

    ご注意

    • 海外生地・染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE527下 Lの型番VE527SITA-Lのページです。 型番VE527SITA-Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE527下 Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 ベルデクセル 男女ペア 交織ストレッチパンツ VE527下 L
    ストレッチパンツ
    ミドリ安全 男女ペアブルゾン ネイビー LL
    メーカーミドリ安全自重堂ミドリ安全
    通常価格9,9306,492 -4,963
    通常出荷日1日目5日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト