17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 楽腰パンツ パンツ単体 VE502P カーキ S

通常単価(税別)
10,487
税込単価
11,536
通常出荷日:1日目

【特長】・ベルデクセル楽腰パンツの交換用のパンツです【商品仕様】・帯電防止作業服JIS適合品・色:カー...

詳細を確認

    ご注意

    • ベルトとパンツは同じサイズの組み合わせをご使用ください。腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。本商品は医療品ではありません。使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。

    型番:

    VE502P-S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    VE502P-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VE502P-S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,487
    ( 11,536 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ベルデクセル楽腰パンツの交換用のパンツです
    【商品仕様】
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・色:カーキ
    ・サイズ:S
    ・ウエスト(cm):70-75
    ・股下(cm):82
    ・材質:ポリエステル80%、綿20%
    ・ストレッチツイル
    ・ファスナー、ボタン:樹脂
    ・マジックテープ
    ・JANコード:4548890239316
    ・トラスココード:835-7297
    ・質量:400g

    ご注意

    • ベルトとパンツは同じサイズの組み合わせをご使用ください。腰痛予防を目的としたベルトであり、治療用ではありません。本商品は医療品ではありません。使用上の注意をよく読んで正しくお使いください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 楽腰パンツ パンツ単体 VE502P カーキ Sの型番VE502P-Sのページです。 型番VE502P-Sに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 楽腰パンツ パンツ単体 VE502P カーキ Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 楽腰パンツ パンツ単体 VE502P カーキ S
    パンツ
    ストレッチパンツ
    アルミ防寒パンツ
    エコ防水防寒パンツ
    防寒パンツ(紺・緑)
    メーカーミドリ安全自重堂自重堂自重堂自重堂自重堂
    通常価格10,4874,373 -6,492 -2,952 -11,286 -7,744 -
    通常出荷日1日目5日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト