17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

男女ペアブルゾン シルバーグレー

男女ペアブルゾン シルバーグレー

通常単価(税別)
4,963
税込単価
5,459
通常出荷日:1日目

価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです。男女ペアでコーディネートできるシリーズです。ツータ...

詳細を確認
  • 仕様1
    ・価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです・男女ペアでコーディネートできるシリーズです・ツータックシルエットのスラックスです・色:シルバーグレー

ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

G-561-UE-L【特長】
・価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです
・男女ペアでコーディネートできるシリーズです
・ツータックシルエットのスラックスです
【商品仕様】
・建設や清掃作業に
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・男女ペアブルゾン
・色:シルバーグレー
・サイズ:L
・胸囲(cm):118
・着丈(cm):64
・肩幅(cm):50
・袖丈(cm):57
・材質:ポリエステル65%、綿35%
・ツイル
・JANコード:4979058823656
・トラスココード:794-5426
・質量:620g
G-561-UE-M【特長】
・価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです
・男女ペアでコーディネートできるシリーズです
・ツータックシルエットのスラックスです
【商品仕様】
・建設や清掃作業に
・製造業
・運輸業
・点検・整備
・男女ペアブルゾン
・色:シルバーグレー
・サイズ:M
・胸囲(cm):114
・着丈(cm):61
・肩幅(cm):48
・袖丈(cm):55
・材質:ポリエステル65%、綿35%
・ツイル
・JANコード:4979058823649
・トラスココード:794-5442
・質量:580g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

仕様2

仕様3

最小発注数量
・材質:ポリエステル65%、綿35%・ツイル・JANコード:4979058823656・トラスココード:794-5426・質量:620g
・建設や清掃作業に・製造業・運輸業・点検・整備・男女ペアブルゾン・サイズ:L・胸囲(cm):118・着丈(cm):64・肩幅(cm):50・袖丈(cm):57
2個
・材質:ポリエステル65%、綿35%・ツイル・JANコード:4979058823649・トラスココード:794-5442・質量:580g
・建設や清掃作業に・製造業・運輸業・点検・整備・男女ペアブルゾン・サイズ:M・胸囲(cm):114・着丈(cm):61・肩幅(cm):48・袖丈(cm):55
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,963
( 5,459 )
1日目
4,963
( 5,459 )
1日目

詳細情報

基本情報

価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです。
男女ペアでコーディネートできるシリーズです。
ツータックシルエットのスラックスです。

ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

男女ペアブルゾン シルバーグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
男女ペアブルゾン シルバーグレー
ミドリ安全 男女ペアブルゾン ネイビー LL
4113 長袖ブルゾン(秋冬用・男女兼用)
AZ-1961 中綿ブルゾン(男女兼用)
9773 秋冬用長袖ブルゾン(男女兼用・ソフト加工)
メーカーミドリ安全ミドリ安全桑和アイトス桑和
通常価格4,9634,9635,910 -7,206 -5,909 -
通常出荷日1日目1日目6日目4日目〜6日目
仕様1・価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです・男女ペアでコーディネートできるシリーズです・ツータックシルエットのスラックスです・色:シルバーグレー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト