ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ヘルメットラック |
|
ミスミ 綿腕カバー タック仕上げ【5~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)【1~10個入り】 |

【特長】
・ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています
・着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です
【商品仕様】
・建設
・住宅作業
・運輸
・物流
・IEC(国際電気標準会議)対応
・帯電防止作業服JIS適合品
・吸水・防汚加工
・消臭テープ入り
・色:ブルー
・サイズ:LL
・胸囲(cm):122
・着丈(cm):67
・材質:ポリエステル100%%
・ストレッチトロ(薄地)
・ファスナー:樹脂
・マジックテープ(胸ポケット)
・JANコード:4979058946430
・トラスココード:825-9260
・質量:450g

日大工業
ポリシート

ミドリ安全
カップインソール DR-01WP グレー

トラスコ中山
中量作業台(基本タイプ)均等荷重2000kg
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Printstar
ドライポロシャツ(ポケット付)
4.5通常価格(税別):1,087円~

Printstar
ドライ長袖ポロシャツ(ポケット付)
0通常価格(税別):1,197円~

ジーベック
リブ付カーゴパンツ 2279
0通常価格(税別):4,466円~

ジーベック
カノコ長袖ポロシャツ 6025
0通常価格(税別):2,062円~

ジーベック
長袖Tシャツ 6123
0通常価格(税別):2,276円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):1,658円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.2通常価格(税別):648円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):590円