17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 男女ペアブルゾン ネイビー LL

通常単価(税別)
4,963
税込単価
5,459
通常出荷日:1日目

【特長】・価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです・男女ペアでコーディネートできるシリーズで...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    G-567-UE-LL
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    G-567-UE-LLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    G-567-UE-LL
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,963
    ( 5,459 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・価格と品質にこだわったシンプルワーキングウエアです
    ・男女ペアでコーディネートできるシリーズです
    ・ツータックシルエットのスラックスです
    【商品仕様】
    ・建設や清掃作業に
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・男女ペアブルゾン
    ・色:ネイビー
    ・サイズ:LL
    ・胸囲(cm):122
    ・着丈(cm):67
    ・肩幅(cm):52
    ・袖丈(cm):59
    ・材質:ポリエステル65%、綿35%
    ・ツイル
    ・JANコード:4979058823908
    ・トラスココード:794-5540
    ・質量:650g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 男女ペアブルゾン ネイビー LLの型番G-567-UE-LLのページです。 型番G-567-UE-LLに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 男女ペアブルゾン ネイビー LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 男女ペアブルゾン ネイビー LL
    ミドリ安全 作業服 秋冬 長袖 ブルゾン 帯電防止 VE77 上 LL
    メーカーミドリ安全ミドリ安全
    通常価格4,96313,942
    通常出荷日1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト