17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地) VES71 SITA L VES71-SITA-L

ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地) VES71 SITA L

通常単価(税別)
10,1529,228
税込単価
11,16710,151
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています・着心地と作業性に優れた、低発塵・高性...

詳細を確認

    型番:

    VES71-SITA-L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    VES71-SITA-Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VES71-SITA-L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,1529,228
    ( 10,151 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ワーキング素材最高レベルの導電性と耐久性に優れています
    ・着心地と作業性に優れた、低発塵・高性能帯電防止服です
    【商品仕様】
    ・建設
    ・住宅作業
    ・運輸
    ・物流
    ・IEC(国際電気標準会議)対応
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・吸水・防汚加工
    ・消臭テープ入り
    ・色:シルバーグレー
    ・サイズ:L
    ・ウエスト(cm):80-85
    ・股下(cm):78
    ・材質:ポリエステル100%%
    ・ストレッチトロ(薄地)
    ・ファスナー:樹脂
    ・マジックテープ(左後ポケット)
    ・JANコード:4979058947758
    ・トラスココード:825-9237
    ・質量:550g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地) VES71 SITA Lの型番VES71-SITA-Lのページです。 型番VES71-SITA-Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 静電気帯電防止作業服 男子スラックス(薄地) VES71 SITA Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト