17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 春夏 高視認 イージーフレックスパンツ オレンジ M VES-325-SITA-M

ミドリ安全 春夏 高視認 イージーフレックスパンツ オレンジ M

通常単価(税別)
14,782
税込単価
16,260
通常出荷日:6日目

【特長】・厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています・日中は蛍光生地、薄暮時や夜間...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    VES-325-SITA-M
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    VES-325-SITA-M
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,782
    ( 16,260 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・厳しい基準値をクリアした蛍光素材と再帰性反射材を使用しています
    ・日中は蛍光生地、薄暮時や夜間は反射材が高い視認性を発揮します
    ・後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました
    ・従来のパンツに比べ腹部への圧迫や引きつれを軽減します
    【商品仕様】
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・高視認ISO20471規格準拠
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・色:オレンジ
    ・サイズ:M
    ・ウエスト(cm):75-80
    ・股下(cm):78
    ・材質:ポリエステル90%、綿10%、裏綿平織
    ・JANコード:4548890118789
    ・トラスココード:857-9043
    ・質量:470g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 春夏 高視認 イージーフレックスパンツ オレンジ Mの型番VES-325-SITA-Mのページです。 型番VES-325-SITA-Mに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 春夏 高視認 イージーフレックスパンツ オレンジ Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 春夏 高視認 イージーフレックスパンツ オレンジ M
    高視認長袖シャツ
    エコ高制電長袖ブルゾン
    エコ高制電ツータックパンツ
    ベルデクセル 夏イージーフレックスパンツ VES53下
    ベルデクセル 夏イージーフレックスパンツ VES57下
    メーカーミドリ安全自重堂自重堂自重堂ミドリ安全ミドリ安全
    通常価格14,7827,119 -5,636 -5,143 -7,8957,895
    通常出荷日6日目5日目5日目5日目6日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト