17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ベルデクセル VE57 上 S VE57-UE-S

ミドリ安全 ベルデクセル VE57 上 S

通常単価(税別)
11,310
税込単価
12,441
通常出荷日:6日目

【特長】・従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです・男...

詳細を確認

    型番:

    VE57-UE-S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    VE57-UE-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VE57-UE-S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,310
    ( 12,441 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです
    ・男女兼用のモデルです
    ・袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました
    ・カフスの調節はベルクロ仕様のため、突起物による傷付けの心配がありません
    【商品仕様】
    ・建設
    ・住宅作業
    ・運輸
    ・物流
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・色:ネイビー×ロイヤルブルー
    ・サイズ:S
    ・胸囲(cm):110
    ・着丈(cm):58
    ・材質:ポリエステル80%、綿20%
    ・ストレッチツイル
    ・JANコード:4979058927125
    ・トラスココード:811-2157
    ・質量:490g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 ベルデクセル VE57 上 Sの型番VE57-UE-Sのページです。 型番VE57-UE-Sに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 ベルデクセル VE57 上 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト