17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 ベルデクセル VE59C 下 S VE59C-SITA-S

ミドリ安全 ベルデクセル VE59C 下 S

通常単価(税別)
9,591
税込単価
10,550
通常出荷日:6日目

【特長】・従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです・後...

詳細を確認

    型番:

    VE59C-SITA-S
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    VE59C-SITA-Sの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    VE59C-SITA-S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,591
    ( 10,550 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来のユニフォームの概念をくつがえす、驚きの動きやすさを実現したベルデクセルシリーズです
    ・後腰部に伸縮メッシュを施し、前後斜めの屈伸の動きがズムーズになりました
    ・股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です
    ・カラビナやキーリングを通せるよう、右第2ベルトループのみ長くなっています
    【商品仕様】
    ・建設
    ・住宅作業
    ・運輸
    ・物流
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・色:チャコール
    ・サイズ:S
    ・ウエスト(cm):70-75
    ・股下(cm):80
    ・材質:ポリエステル80%、綿20%
    ・ストレッチツイル
    ・JANコード:4979058928306
    ・トラスココード:811-2161
    ・質量:470g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 ベルデクセル VE59C 下 Sの型番VE59C-SITA-Sのページです。 型番VE59C-SITA-Sに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 ベルデクセル VE59C 下 Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト