ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖シャツ ネイビー 3L RCS-2597-UE-3L

ミドリ安全 春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖シャツ ネイビー 3L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,056
税込単価
5,562

【特長】・地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです・作業中、...

詳細情報を確認する

ご注意

  • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

型番:

RCS-2597-UE-3L
解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    数量:

    RCS-2597-UE-3Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RCS-2597-UE-3L
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,056
    ( 5,562 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです
    ・作業中、商品にキズをつけないためにボタンやファスナーなどが表面に露出しない仕様となっています
    【商品仕様】
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・エコマーク認定商品(第03103036号)
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・色:ネイビー
    ・サイズ:3L
    ・胸囲(cm):122
    ・着丈(cm):82
    ・肩幅(cm):50
    ・袖丈(cm):61
    ・材質:ポリエステル65%(再生ポリエステル65%)、綿35%、サマーツイル(薄地)
    ・JANコード:4979058877864
    ・トラスココード:857-7355
    ・質量:350g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖シャツ ネイビー 3Lの型番RCS-2597-UE-3Lのページです。 型番RCS-2597-UE-3Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖シャツ ネイビー 3Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 春夏 エコ帯電防止 男女ペア長袖シャツ ネイビー 3L
    エコ製品帯電防止長袖ブルゾン(春夏用)
    エコ3バリュー長袖シャツ
    86004 エコ製品帯電防止長袖シャツ(春夏用)
    メーカーミドリ安全自重堂自重堂自重堂
    通常価格5,0565,051 -4,129 -3,449 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました