17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 春夏 エコ帯電防止 半袖ブルゾン グリーン LL RCS-196-UE-LL

ミドリ安全 春夏 エコ帯電防止 半袖ブルゾン グリーン LL

通常単価(税別)
8,650
税込単価
9,515
通常出荷日:6日目

【特長】・人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現しました・機能性...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    RCS-196-UE-LL
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RCS-196-UE-LLの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RCS-196-UE-LL
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,650
    ( 9,515 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、かつてない動きやすさを実現しました
    ・機能性抜群のアイテムです
    ・脇下メッシュで通気性があります
    ・抜群の洗濯耐久性です
    【商品仕様】
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・エコマーク認定商品(第03103036号)
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・色:グリーン
    ・サイズ:LL
    ・胸囲(cm):122
    ・着丈(cm):67
    ・肩幅(cm):52
    ・袖丈(cm):26
    ・材質:ポリエステル65%(再生ポリエステル55%)、綿35%、サマーツイル(薄地)
    ・JANコード:4979058380630
    ・トラスココード:857-7219
    ・質量:420g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 春夏 エコ帯電防止 半袖ブルゾン グリーン LLの型番RCS-196-UE-LLのページです。 型番RCS-196-UE-LLに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 春夏 エコ帯電防止 半袖ブルゾン グリーン LLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 春夏 エコ帯電防止 半袖ブルゾン グリーン LL
    エコ製品帯電防止長袖ブルゾン(春夏用)
    エコ半袖ブルゾン
    半袖ブルゾン(春夏用/紺・緑・青/帯電防止)
    86004 エコ製品帯電防止長袖シャツ(春夏用)
    メーカーミドリ安全自重堂自重堂自重堂自重堂
    通常価格8,6505,051 -3,782 -6,219 -3,449 -
    通常出荷日6日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    春夏用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト