17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミドリ安全 エコ帯電防止 男女ペアブルゾン ネイビー 5L RC-587-UE-5L

ミドリ安全 エコ帯電防止 男女ペアブルゾン ネイビー 5L

通常単価(税別)
7,238
税込単価
7,962
通常出荷日:6日目

【特長】・地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです・作業中、商品にキズをつけないため...

詳細を確認

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    型番:

    RC-587-UE-5L
    解除
    • この商品は2個からご注文いただけます。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    RC-587-UE-5Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RC-587-UE-5L
    最小発注数量
    2個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,238
    ( 7,962 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・地球温暖化に配慮した、カーボンオフセット・ユニフォームです
    ・作業中、商品にキズをつけないためにボタンやファスナーなどが表面に露出しない仕様となっています
    【商品仕様】
    ・建設業
    ・製造業
    ・運輸業
    ・点検・整備
    ・エコマーク認定商品(第03103036号)
    ・帯電防止作業服JIS適合品
    ・色:ネイビー
    ・サイズ:5L
    ・胸囲(cm):140
    ・着丈(cm):73
    ・肩幅(cm):58
    ・袖丈(cm):60
    ・材質:ポリエステル65%(再生ポリエステル65%)、綿35%、ツイル
    ・JANコード:4979058876720
    ・トラスココード:857-7153
    ・質量:900g

    ご注意

    • 海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ミドリ安全 エコ帯電防止 男女ペアブルゾン ネイビー 5Lの型番RC-587-UE-5Lのページです。 型番RC-587-UE-5Lに関する仕様情報を記載しております。
    ミドリ安全 エコ帯電防止 男女ペアブルゾン ネイビー 5Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミドリ安全 エコ帯電防止 男女ペアブルゾン ネイビー 5L
    ミドリ安全 男女ペアブルゾン ネイビー LL
    ブルゾン(帯電防止)
    エコ5バリューブルゾン
    エコブルゾン
    エコ5バリューブルゾン(秋冬用)
    メーカーミドリ安全ミドリ安全自重堂自重堂自重堂自重堂
    通常価格7,2384,9636,923 -4,882 -6,170 -6,842 -
    通常出荷日6日目1日目5日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    秋冬用カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト